Avattuihin lyhyisiin holkkiin mahtuu kaapelit, johdot ja putket. Kun se on asennettu paneelin reikään, holkki menee tiukasti kiinni.
Kestävä materiaali tarjoaa eristystä ja kevyen jännityksen päästön, mikä auttaa suojaamaan johtoja ja kaapeleita teräviltä reunoilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7059 € - 0,7749 € | 50 Varastossa |
0.280 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6719 € - 0,7373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.150 in
3.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1045 € - 0,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1564 € - 0,1649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6858 € - 0,7548 € | 480 Varastossa |
0.220 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1045 € - 0,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.