Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopiva reiän halkaisija Kaikki
Paneelin enimmäispaksuus Kaikki
Kokonaishalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,6719 € - 0,7373 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8 mm
9.5 mm
11.4 mm
3.2 mm
0,1045 € - 0,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,6858 € - 0,7548 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
14.0 mm
3.2 mm
0,1564 € - 0,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,1045 € - 0,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,7059 € - 0,7749 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
12.7 mm
16.0 mm
3.2 mm
Läpivienti Musta 9.5 mm (HD)

SB-1

Hinta-alue
0,7373 € - 0,6719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta 9.5 mm (HD)

466908

Hinta-alue
0,116 € - 0,1045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta 11.1 mm (HD)

SB-2

Hinta-alue
0,7548 € - 0,6858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta 12.7 mm (HD)

466910

Hinta-alue
0,1649 € - 0,1564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
Läpivienti Musta 11.1 mm (HD)

466909

Hinta-alue
0,116 € - 0,1045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta 12.7 mm (HD)

SB-3

Hinta-alue
0,7749 € - 0,7059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm