Valikko Haku

Magneettihaka 28.5 mm 1.0 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1219472

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 3,9389 €
20 - 99 1,7661 €
100 - 199 1,6839 €
200 - 399 1,6018 €
400 + 1,4238 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

7,88 €

2 x 3,9389 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polystyreeni
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Push Fit
Salpamekanismi Catch & Counterplate
Suljettu pituus 28.5 mm
Kokonaishalkaisija 14.0 mm
Kokonaispituus 28.5 mm
Iskun pituus 6.5 mm
Kierteen pituus 13.5 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä