Magneettisten kosketushakojen valikoimamme on esteettinen ja tarjoaa suunnitteluun liittyviä etuja. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, mihin nupit tai kahvat eivät sovellu. Saatavilla pinta- ja uppoasennettavina ja eri tyylisinä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Kotelon materiaali | Laajennettu pituus | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2204 € - 11,6111 € | 11 Varastossa |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw on
|
||
| 3,7315 € - 8,1631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw on
|
||
| 8,2937 € - 20,4816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Ruskea
|
Screw on
|
||
| 4,9035 € - 12,5246 € | 15 Varastossa |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Ruskea
|
Screw on
|
||
| 10201954 | 3,9506 € - 8,1631 € | 91 Varastossa |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruskea
|
Screw on
|
|
| 8,9673 € - 22,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Harmaa
|
Screw on
|
||
| 6,0203 € - 14,8823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw on
|
||
| 3,5644 € - 9,3419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ruskea
|
Screw on
|
||
| 1,4594 € - 4,0373 € | 82 Varastossa |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Musta
|
Push Fit
|
||
| 6,0203 € - 14,8823 € | 5 Varastossa |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruskea
|
Screw on
|
||
| 5,199 € - 10,3439 € | 630 Varastossa |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Musta
|
|
||
| 3,5644 € - 9,3419 € | 16 Varastossa |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw on
|
||
| 1,357 € - 3,7721 € | 112 Varastossa |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Screw on
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa