Valikko Haku

Magneettihaka 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222647

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 11,3279 €
20 + 5,093 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

22,66 €

2 x 11,3279 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Salpamekanismi Säppi ja vastalevy
Haan paino 53.0 g
Suljettu pituus 75.5 mm
Kokonaiskorkeus 17.0 mm
Kokonaisleveys 46.0 mm
Kokonaispituus 70.0 mm
Levyn pituus 46.0 mm
Levyn paksuus 5.0 mm
Levyn leveys 12.0 mm
Iskun pituus 40.0 mm
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 34.0 mm
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä