Valikko Haku

Magneettihaka 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222649

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 9,1141 €
20 - 99 4,0936 €
100 - 199 3,8882 €
200 - 399 3,6828 €
400 + 3,4775 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

18,23 €

2 x 9,1141 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Salpamekanismi Säppi ja vastalevy
Haan paino 22.0 g
Suljettu pituus 43.5 mm
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Kokonaisleveys 36.0 mm
Kokonaispituus 38.0 mm
Levyn pituus 23.0 mm
Levyn paksuus 1.4 mm
Levyn leveys 12.0 mm
Iskun pituus 15.0 mm
Väri Valkoinen
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä