Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Liimatyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3069 € - 36,7237 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Premium
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
61,8249 € - 70,2534 € | 1 Varastossa |
Vakio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
28,7856 € - 28,7856 € | 10 Varastossa |
Vakio
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
67,0751 € - 67,0751 € | 3 Varastossa |
Premium
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
55,0767 € - 55,0767 € | 1 Varastossa |
Premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
38,5101 € - 38,5101 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kumi
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
45,1943 € - 45,1943 € | 2 Varastossa |
Vakio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
65,3176 € - 74,0216 € | 3 Varastossa |
Kumi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
78,0804 € - 78,0804 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kumi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa