Valikko Haku

Mainospidike - liittimet

Varastossa

Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.

These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tyyppi Pituus Osta
0,2441 € - 0,5422 € 6650 Varastossa
Component
50.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 6924 Varastossa
Component
15.0 mm
Pop klipsi Pieni tanko 50.0 mm PS Kirkas

10395066

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2441 €

Varastotasot
6650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Tyyppi
    Component
  • Pituus
    50.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6432 EUR
Pop klipsi Liitin 15.0 mm POM Kirkas

10395059

Hinta-alue
0,1331 € - 0,1331 €

Varastotasot
6924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Tyyppi
    Component
  • Pituus
    15.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1318 GBP