Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,7308 € - 0,7308 € 985 Varastossa
4.8 mm
2.6 mm
0,2237 € - 0,2577 € 18805 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,3127 € - 0,3567 € 900 Varastossa
12.5 mm
Sisään painettava
2.8 mm
0,2535 € - 0,2889 € 11634 Varastossa
4.4 mm
4.4 mm
Liima
3.0 mm
0,4378 € - 0,4687 € 22909 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
2.8 mm
0,4378 € - 0,4687 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
0,4378 € - 0,4687 € 2000 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,1079 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,1079 € - 0,1304 € 19705 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,3185 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
4.8 mm
Liima
1.0 mm
0,3185 € - 0,3396 € 3000 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,3185 € - 0,3396 € 5774 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
6.1 mm
0,2237 € - 0,2577 € 208267 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,3185 € - 0,3396 € 44218 Varastossa
4.6 mm
4.8 mm
Liima
2.8 mm
0,3185 € - 0,3396 € 93000 Varastossa
7.9 mm
8.0 mm
Liima
4.1 mm
10019115 0,3185 € - 0,3396 € 61000 Varastossa
8.9 mm
9.1 mm
Liima
7.6 mm
0,1812 € - 0,2577 € 20580 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,1897 € - 0,2166 € 1215000 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,1079 € - 0,1304 € 11800 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
0.9 mm
0,2237 € - 0,2577 € 54000 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
8.5 mm
  • / 5
Johtopidike 7.1 mm 6.4 mm Väritön Nailon 6/6

10019344

Hinta-alue
0,7308 € - 0,7308 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    8.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018620

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
18805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.8 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10014745

Hinta-alue
0,3567 € - 0,3127 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    12.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2535 €

Varastotasot
11634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
22909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Hinta-alue
0,4687 € - 0,4378 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019269

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019306

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
19705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
5774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    6.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
208267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
44218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
93000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
61000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.1 mm
  • Sisäkorkeus
    7.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Hinta-alue
0,2577 € - 0,1812 €

Varastotasot
20580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018613

Hinta-alue
0,2166 € - 0,1897 €

Varastotasot
1215000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019238

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    0.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018637

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
54000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm