Valikko Haku

Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Valkoinen

This modesty block is made from white LDPE and is used to join two pieces of wood at 90 degrees.
Tuotekoodi:

890777

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,782 €
2000 + 0,7365 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

156,40 €

200 x 0,782 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyetyleeni
Materiaali PE
Väri Valkoinen
Alustan tyyppi Cored Out

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä