Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
99 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus B Yhteensopiva mutterikoko Väri D C Tyyppi Osta
0,1311 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M6
Musta
12.0 mm
15.0 mm
0,1752 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M8
Musta
16.0 mm
19.0 mm
0,2012 € - 0,3696 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M10
Musta
19.0 mm
23.0 mm
0,4586 € - 0,7447 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M12
Musta
23.0 mm
27.0 mm
0,4983 € - 0,8118 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Musta
18.0 mm
22.0 mm
0,5983 € - 1,3225 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M20
Musta
24.0 mm
28.0 mm
0,742 € - 1,4512 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M22
Musta
44.0 mm
49.0 mm
0,1382 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M6
Musta
13.0 mm
17.0 mm
0,1875 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M8
Musta
19.0 mm
22.0 mm
0,3614 € - 0,5887 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M12
Musta
17.0 mm
21.0 mm
0,4737 € - 0,7708 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Musta
23.0 mm
27.0 mm
0,6256 € - 1,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M20
Musta
29.0 mm
32.0 mm
0,1282 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M8
Harmaa
9.0 mm
12.0 mm
0,3477 € - 0,5626 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M12
Harmaa
13.0 mm
17.0 mm
0,5147 € - 1,1349 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Harmaa
31.0 mm
35.0 mm
0,1382 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M6
Harmaa
13.0 mm
17.0 mm
0,2341 € - 0,4257 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M10
Harmaa
22.0 mm
26.0 mm
0,6517 € - 1,2787 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Harmaa
36.0 mm
40.0 mm
0,09 € - 0,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M6
Harmaa
13.2 mm
0,0981 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M8
Valkoinen
15.2 mm
  • / 5
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Musta

034061522003

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Musta

034082022003

Hinta-alue
0,245 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Musta

034102422003

Hinta-alue
0,3696 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Musta

034122722003

Hinta-alue
0,7447 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Musta

034162222003

Hinta-alue
0,8118 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Musta

034202822003

Hinta-alue
1,3225 € - 0,5983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE Musta

034224922003

Hinta-alue
1,4512 € - 0,742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M22
  • B
    32.0 mm
  • C
    49.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Musta

035061722003

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Musta

035082322003

Hinta-alue
0,3409 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Musta

035122122003

Hinta-alue
0,5887 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Musta

035162722003

Hinta-alue
0,7708 € - 0,4737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Musta

035203322003

Hinta-alue
1,228 € - 0,6256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    32.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Harmaa

034081201303

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Harmaa

034121701303

Hinta-alue
0,5626 € - 0,3477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Harmaa

034163501303

Hinta-alue
1,1349 € - 0,5147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    35.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Harmaa

035061701303

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Harmaa

035102701303

Hinta-alue
0,4257 € - 0,2341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    26.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Harmaa

035164001303

Hinta-alue
1,2787 € - 0,6517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Harmaa

130006001303

Hinta-alue
0,1256 € - 0,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    13.2 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterin suojahattu LDPE Valkoinen

130008011303

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva mutterikoko
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni