Mutterisuojat suojaavat muttereita, ruuveja ja pultteja tehokkaasti erilaisissa ulkokohteissa. Nämä suojat kestävät useimpia kemikaaleja ja niillä on erinomaiset ympäristönkesto-ominaisuudet, joten ne sopivat suojaamaan kokoonpanoja säältä.
Tarjolla on eri kokoja. Nämä kestävät suojat takaavat siistin ulkonäön.
Sarjanumero: SRF0130, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | B | Yhteensopiva mutterikoko | Väri | D | C | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6256 € - 1,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Valkoinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,1642 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2012 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,4983 € - 0,8118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Harmaa
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,124 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,2094 € - 0,3806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,4737 € - 0,7708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Harmaa
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
0,2341 € - 0,4257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
0,0981 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Harmaa
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
0,1278 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Valkoinen
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1333 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1519 € - 0,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Harmaa
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,2122 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Valkoinen
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
0,3491 € - 0,7708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Musta
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,1184 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Valkoinen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1282 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Valkoinen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1875 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,3477 € - 0,5626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
0,5476 € - 0,8912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,5147 € - 1,1349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Valkoinen
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.