Valikko Haku

Pääte-eristin PVC Kirkas

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Tuotekoodi:

10623

21084 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 19999 0,1483 €
20000 + 0,0571 €
Vakiopakkaus: 20000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

296,60 €

2000 x 0,1483 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Right Angled
Tyyli Reunansuojus
Jalustan pituus 8.8 mm
Akselin pituus 14.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä