Valikko Haku

Liitinsuoja PVC

Tätä pääteholkkia käytetään johtopäätteiden eristykseen ja suojaukseen: tämän tyyppinen holkki on valmistettu suorille päätteille, ja se tulee laittaa ennen kuin holkki kiinnitetään johtoon.
Tuotekoodi:

11603

31510 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 19999 0,102 €
20000 + 0,0394 €
Vakiopakkaus: 20000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

204,00 €

2000 x 0,102 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Suora
Tyyli Standard
Jalustan pituus 3.7 mm
Kokonaispituus 19.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä