Valikko Haku

Napasuoja

Varastossa

Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.

Sarjanumero: SR2807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Tyyli Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,2287 € - 0,2806 € 5 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,052 € - 0,1349 € 975 Varastossa
12.3 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,1936 € 22200 Varastossa
0,341 € - 0,341 € 33982 Varastossa
  • / 2
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222331

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin Pehmeä PVC

10070048

Hinta-alue
0,1349 € - 0,052 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    12.3 mm
Rengaskotelo 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1936 €

Varastotasot
22200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Rengaskotelo 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Hinta-alue
0,341 € - 0,341 €

Varastotasot
33982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790