Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Musta

Ruuvattava nippusideankkuri, joka voidaan kiinnittää tavallisella ruuvilla tai SR-sarjan niitillä. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

FTH-13S-01BK-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,1311 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Ruuvattava
Kokonaiskorkeus 7.1 mm
Kokonaispituus 15.2 mm
Kokonaisleveys 9.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä