Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Väritön

Tämä kiinni painettava nuolenpäänippusidekiinnike on valmistettu värittömästä nailonista, ja sen materiaalin palostandardi on UL94 V-2.
Tuotekoodi:

FTH-3A-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2998 €
5000 - 9999 0,2793 €
10000 + 0,2423 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

299,80 €

1000 x 0,2998 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Push In
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.3 mm
Kokonaispituus 14.2 mm
Kokonaisleveys 5.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä