These Half U Clamps are designed to secure and hold wires and cables in place. They have a fir tree base that provides exceptional holding strength. It can snap in place in threaded, unthreaded, drilled or punched holes.
It can also be inserted into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber, making it incredibly versatile. Its low profile allows it to be used in densely packed panels or other space-constrained applications. Suitable for corner and border mounting, manufacturing, and construction applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1434 € - 0,1771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,1649 € - 0,2036 € | 72551 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 10600 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,2019 € - 0,2312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa