Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.4 mm 2.0 mm PA

Neliömäinen kierteinen putkisisäke on varustettu M18-sisäkkeellä, joka sopii säädettäviin neliömäisiin putkitukiin. Se vähentää poraustarvetta, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suunniteltu lisäämään säädettävien laitejalkojen, pyörien, liukujen tai muiden ulkoisten osien korkeutta. Valmistettu mustasta nailonista.
Tuotekoodi:

199412

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 1249 0,9775 €
1250 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

122,19 €

125 x 0,9775 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 25.4 mm
L2 25.4 mm
Kierrekoko M8
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä