Valikko Haku

Kierteinen sisäke 40.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Tuotekoodi:

493632

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 23 44,5642 €
24 + 23,836 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

44,56 €

1 x 44,5642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
H 35.0 mm
h 8.0 mm
T 2.0 mm
Kierrekoko M20
Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti 8000 N
Materiaali PA
Sisäkkeen materiaali Ruostumaton teräs
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä