Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 20.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa on varustettu O-renkaalla, joka suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Tuotekoodi:

498585

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4661 €
1000 + 0,2219 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

46,61 €

100 x 0,4661 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä