Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 38.0 mm 1.2 mm Teräs

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M8 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Tuotekoodi:

499471

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,9464 €
200 + 0,9268 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

38,93 €

20 x 1,9464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 38.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali Teräs
Väri Väritön
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä