Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

Neliömäinen kierteinen putken sisäke on varustettu M8-sisäkkeillä, joissa on sisäiset kierteet säädettäville tasausosille ja laitejaloille. Se vähentää poraustarvetta, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suunniteltu lisäämään säädettävien laitejalkojen, pyörien, liukujen tai muiden ulkoisten osien korkeutta. Valmistettu harmaasta HDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

551719

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6029 €
1000 + 0,2871 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,29 €

100 x 0,6029 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä