Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 15.0 mm 2.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Tuotekoodi:

566010237904

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,1357 €
250 - 999 0,5983 €
1000 + 0,5093 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

53,39 €

25 x 2,1357 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä