Valikko Haku

Neliömutteri TR12 x 3 25.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148676

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,636 €
10 - 19 6,87 €
20 - 49 6,49 €
50 - 99 6,11 €
100 + 5,73 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,64 €

1 x 7,636 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 12.0
Nousu 3.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 739.0
h1 & w1 25.0
Kierrekoko TR12 x 3
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä