Valikko Haku

Neliömutteri TR14 x 3 25.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148690

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,3145 €
10 - 19 7,48 €
20 - 49 7,07 €
50 - 99 6,65 €
100 + 6,24 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,31 €

1 x 8,3145 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 14.0
Nousu 3.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 285.0
h1 & w1 25.0
Kierrekoko TR14 x 3
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä