Valikko Haku

Neliömutteri TR16 x 8 28.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148744

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 12,581 €
10 - 19 11,32 €
20 - 49 10,69 €
50 - 99 10,06 €
100 + 9,44 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,58 €

1 x 12,581 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 16.0
Nousu 8.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 365.0
h1 & w1 28.0
Kierrekoko TR16 x 8
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä