Valikko Haku

Neliömutteri TR20 x 8 35.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148805

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,1935 €
10 - 19 17,27 €
20 - 49 16,31 €
50 - 99 15,35 €
100 + 14,40 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,19 €

1 x 19,1935 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 20.0
Nousu 8.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 590.0
h1 & w1 35.0
Kierrekoko TR20 x 8
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä