Valikko Haku

Neliömutteri TR24 x 5 40.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148843

21 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 15,2375 €
10 - 19 13,71 €
20 - 49 12,95 €
50 - 99 12,19 €
100 + 11,43 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,24 €

1 x 15,2375 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 24.0
Nousu 5.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 845.0
h1 & w1 40.0
Kierrekoko TR24 x 5
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä