Valikko Haku

Neliömutteri TR30 x 6 45.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148911

31 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,7705 €
10 - 19 21,39 €
20 - 49 20,20 €
50 - 99 19,02 €
100 + 17,83 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,77 €

1 x 23,7705 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 30.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 2544.0
h1 & w1 45.0
Kierrekoko TR30 x 6
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä