Valikko Haku

Neliömutteri TR32 x 6 55.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148942

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 39,9395 €
10 - 19 35,95 €
20 - 49 33,95 €
50 - 99 31,95 €
100 + 29,95 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,94 €

1 x 39,9395 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 32.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1430.0
h1 & w1 55.0
Kierrekoko TR32 x 6
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä