Valikko Haku

Neliömutteri TR36 x 6 60.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään vaativissa käyttökohteissa alhaisilla pyörimisnopeuksilla, manuaalisella hallinnalla, kiristys- tai lukitustoiminnoilla sekä rakenteen painon vastaanottoon. Se tarjoaa kestävän ja turvallisen kiinnitysratkaisun. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20148966

37 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 40,618 €
10 - 19 36,56 €
20 - 49 34,53 €
50 - 99 32,49 €
100 + 30,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

40,62 €

1 x 40,618 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 36.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 3630.0
h1 & w1 60.0
Kierrekoko TR36 x 6
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä