Valikko Haku

Neliömutteri TR20 x 4 40.0 Pronssi

Neliömäinen pronssimutteri on mekaaninen kiinnitin, jota käytetään, kun tarvitaan vankkaa ja turvallista liitäntää. Se tarjoaa vakautta ja vahvuutta, ja ne sopivat keskivaativiin käyttökohteisiin. Siinä on vasen kierre ja läpimenoreikä, jonka kautta pultti pääsee läpi ja joka pitÄä pulttia paikoillaan
Tuotekoodi:

20149055

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 113,14 €
10 - 19 101,83 €
20 - 49 96,17 €
50 + 90,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

113,14 €

1 x 113,14 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 20.0
Nousu 4.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Kierrekoko TR20 x 4
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä