Valikko Haku

Neliömutteri TR16 x 4 30.0 Messinki

Neliömäinen messinkimutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään kohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vahva, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita elementtejä, ja se takaa helpon, tarkan ja turvallisen kiinnityksen johtoruuveihin. Siinä on oikea kierre, ja sitä käytetään muun muassa autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

20149208

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 34,07 €
10 - 19 30,66 €
20 - 49 28,96 €
50 - 99 27,26 €
100 + 25,55 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

34,07 €

1 x 34,07 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 16.0
Nousu 4.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 770.0
h1 & w1 30.0
Kierrekoko TR16 x 4
Materiaali Messinki
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä