Valikko Haku

Neliömutteri TR40 x 7 60.0 Messinki

Neliömäinen messinkimutteri on kiinnitintyyppi, jota käytetään kohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vahva, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita elementtejä, ja se takaa helpon, tarkan ja turvallisen kiinnityksen johtoruuveihin. Siinä on oikea kierre, ja sitä käytetään muun muassa autoteollisuudessa.
Tuotekoodi:

20149253

17 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 40.0
Nousu 7.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 4013.0
h1 & w1 60.0
Kierrekoko TR40 x 7
Materiaali Messinki
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä