Valikko Haku

Neliömutteri TR20 x 4 40.0 Teräs

Neliömäinen teräsmutteri on kiinnitin, jota käytetään vaativissa kohteissa, joissa on hitaita kiertonopeuksia, manuaalinen hallinta sekä lukitustoiminnot. Reiät on helppo voidella, mikä takaa turvalliset lukitusmekanismit ja alentaa painoa. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota tai kosteutta.
Tuotekoodi:

20149291

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 46,345 €
10 - 19 41,71 €
20 - 49 39,39 €
50 - 99 37,08 €
100 + 34,76 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

46,35 €

1 x 46,345 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 20.0
Nousu 4.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Kierrekoko TR20 x 4
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä