Valikko Haku

Nippuside 110.0 mm 25.0 mm PA Väritön

Tämä nippuside on valmistettu värittömästä nailonista 6/6, ja se on pinnoitettu valetulla kiinnityspäällä, joka on ihanteellinen ruuvattuna tai pultattuna metalli- tai puupaneeleihin. Kiinnike voidaan kiinnittää olemassa oleviin asennuksiin ennen lopullista kokoonpanoa.
Tuotekoodi:

461242

41444 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0735 €
1000 - 1999 0,0698 €
2000 + 0,0661 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

7,35 €

100 x 0,0735 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Väritön
Kannan tyyppi Vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Silmukan vähimmäisvetolujuus 18.0 kg
Kokonaispituus 110.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä