Valikko Haku

Nippuside 300.0 mm 85.0 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Tuotekoodi:

461245

24928 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3162 €
1000 - 1999 0,3012 €
2000 + 0,2861 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,62 €

100 x 0,3162 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Väritön
Kannan tyyppi Vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Asennustapa Ruuvi
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.0 kg
Kokonaispituus 300.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä