Valikko Haku

Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 5.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Tuotekoodi:

462702

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0988 €
1000 - 1999 0,0939 €
2000 + 0,0889 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

9,88 €

100 x 0,0988 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Asennustapa Push Fit
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.0 kg
Kokonaispituus 132.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä