Valikko Haku

Nippuside 109.0 mm 21.0 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 4.8 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Tuotekoodi:

WIT-18RA-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0643 €
5000 - 9999 0,0541 €
10000 - 19999 0,0479 €
20000 - 29999 0,0431 €
30000 + 0,04 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

64,30 €

1000 x 0,0643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Soikea kanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Asennustapa Push Fit
Silmukan vähimmäisvetolujuus 8.2 kg
Kokonaispituus 109.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä