Valikko Haku

Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Musta

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Tuotekoodi:

WIT-30RCA-4-HS

201846 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1053 €
5000 - 9999 0,1031 €
10000 - 24999 0,101 €
25000 + 0,099 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

105,30 €

1000 x 0,1053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 13.0 kg
Kokonaispituus 160.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä