Valikko Haku

Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Musta

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Tuotekoodi:

WIT-30RCA-4UVB

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1684 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1369 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,40 €

1000 x 0,1684 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Asennustapa Push Fit
Silmukan vähimmäisvetolujuus 13.0 kg
Kokonaispituus 160.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä