Valikko Haku

Nippuside 168.3 mm 31.8 mm PA Musta

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6-6.5 mm with a panel thickness of 0.6-2.5 mm.
Tuotekoodi:

WIT-30RCA8-HS-M

1986 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0943 €
5000 - 9999 0,0924 €
10000 - 24999 0,0904 €
25000 + 0,0886 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

94,30 €

1000 x 0,0943 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 13.0 kg
Kokonaispituus 168.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä