Valikko Haku

Nippuside 179.4 mm 31.8 mm PA Väritön

Tämä vapautettava side on helppo napsauttaa valmiiksi porattuihin reikiin, ja se voidaan asentaa ennen lopullista kokoamista. Poistaa nippusidepidikkeen ja kiinnikkeen tarpeen.
Tuotekoodi:

WIT-30RRA-16-M

8216 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3121 €
5000 - 9999 0,2902 €
10000 + 0,256 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

312,10 €

1000 x 0,3121 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Väritön
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 13.6 kg
Kokonaispituus 179.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä