Valikko Haku

Nippuside 198.0 mm 43.0 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Tuotekoodi:

WIT-50RA-01

171938 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1595 €
1000 - 4999 0,1431 €
5000 - 9999 0,1356 €
10000 - 24999 0,1197 €
25000 + 0,0969 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,75 €

500 x 0,1595 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Soikea kanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 198.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä