Valikko Haku

Nippuside 170.0 mm 38.1 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Tuotekoodi:

WIT-50RLA-2

834 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3847 €
5000 + 0,36 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

384,70 €

1000 x 0,3847 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Soikea kanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Asennustapa Push Fit
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 170.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä