Valikko Haku

Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fix into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 6.35 mm.
Tuotekoodi:

WITBH-50R

296456 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3285 €
5000 + 0,308 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

328,50 €

1000 x 0,3285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Soikea kanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Asennustapa Sisään painettava
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 199.1 mm
Kokonaisleveys 8.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä