Valikko Haku

Nippuside 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nailon Sininen

Tämä metallitunnistettava nippuside on valmistettu nailonista 6/6, jossa on metallihiukkasia ja polypropleeniä. Sillä on ei-vapautettava pää. Metallin läsnäolo koko nippusiteen pituudelta tekee siitä erityisen soveltuvan elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Se näkyy röntgensäteillä, ja sininen väri helpottaa sen tunnistusta. ‌Voidaan käyttää osana HACCP-prosessia, ei sisällä halogeenia. Sen syttyvyysluokitus on UL94, ja se voi toimia käyttölämpötiloissa välillä - 40 °C ja + 85 °C (jatkuva).
Tuotekoodi:

494666

576 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6119 €
1000 - 1999 0,5818 €
2000 + 0,5503 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

61,19 €

100 x 0,6119 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Sininen
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Erityisominaisuudet Metallitunnistettava
Kokonaispituus 377.0 mm
Kokonaisleveys 4.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä