Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.
Sarjanumero: SR1747
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 € - 0,5222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,3069 € - 1,4521 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,088 € - 1,2089 € | 3293 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,088 € - 1,2089 € | 400 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,2362 € - 0,2624 € | 600 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,5861 € - 0,6512 € | 498 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3392 € | 100 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,3132 € - 0,348 € | 1789 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2362 € - 0,2624 € | 100 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6321 € - 0,7024 € | 3296 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,4362 € - 0,4846 € | 998 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6713 € - 0,7458 € | 188 Varastossa |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,47 € - 0,5222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,911 € - 1,0122 € | 100 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2408 € - 0,2675 € | 445 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6637 € - 0,7375 € | 400 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 1,0362 € - 1,1513 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,4825 € - 0,9716 € | 7598 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2897 € - 0,5835 € | 2700 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,5689 € - 1,1484 € | 14800 Varastossa |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa