Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 65.0 mm M20 150.0 mm Musta

Tuotekoodi:

493683

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 + 39,7176 €
Vakiopakkaus: 8

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

317,74 €

8 x 39,7176 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 30°
Kierteen koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Jalustan materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä